Capacele de capăt flexibile cu rezistență la acid sunt concepute pentru a sigila și proteja capetele țevilor, tuburilor și fitingurilor. Dispune de o filă de agățat care permite utilizarea cu cârlige de sârmă. Mai rezistent la acizi și se poate întinde pentru o potrivire strânsă.Oferă protecţie excelentă pentru aplicaţiile filetate.Foarte rezistent la sfâşiere.Opțiunea PVC verde poate fi utilizată la aplicații cu ulei și lubrifianți. Material: Vinil, PVC Culoare: Verde, Negru Cod Serie: SR1020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4034 RON - 0,4034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,6503 RON - 1,4523 RON | 90 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,5188 RON - 1,1633 RON | 297 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,8803 RON - 2,0249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4901 RON - 1,328 RON | 350 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8529 RON - 2,2902 RON | 16569 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,8857 RON - 2,402 RON | 400 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
1,4649 RON - 3,9381 RON | 45 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,1477 RON - 0,3122 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,9707 RON - 2,6253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,5749 RON - 1,55 RON | 240 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
2,478 RON - 6,6891 RON | 80 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,7913 RON - 2,1505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,7387 RON - 4,7061 RON | 1710 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
1,1076 RON - 2,9885 RON | 10000 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,5052 RON - 1,1311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,2916 RON - 0,7904 RON | 1000 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,9392 RON - 2,5276 RON | 200 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,8345 RON - 4,9435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,3135 RON - 0,8476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina