Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural, Alb Cod Serie: SR1062, SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,188 RON - 0,4236 RON | 5940 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8897 RON - 2,0182 RON | 2932 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,4497 RON - 2,0296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,2567 RON - 0,584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2764 RON - 0,624 RON | 2320 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,3376 RON - 0,4727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,8073 RON - 3,9303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 1,6278 RON - 3,693 RON | 30 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7647 RON - 1,7319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2554 RON - 0,5782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9725 RON - 2,7196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4875 RON - 3,8504 RON | 720 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,4557 RON - 6,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5613 RON - 1,4886 RON | 1180 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8293 RON - 3,5642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2419 RON - 2,8198 RON | 6650 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,4331 RON - 2,0064 RON | 48 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,2574 RON - 3,2778 RON | 100 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5038 RON - 1,3126 RON | 1500 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7619 RON - 2,1756 RON | 28 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina