Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate

În stoc

Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.

Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Protejează în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, , SRF0023

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
113 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material D H Cumpără
0,2696 RON - 0,6088 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,3353 RON - 0,7611 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,7461 RON - 1,6897 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
54 mm
22.2 mm
0,2491 RON - 0,5641 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
17.4 mm
22.2 mm
0,1697 RON - 0,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
12.6 mm
22.2 mm
0,2696 RON - 0,6088 RON 2320 În stoc
Albastru
LDPE
18.3 mm
38.1 mm
0,2765 RON - 0,6311 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
0,7708 RON - 1,7456 RON 210 În stoc
Albastru
LDPE
60.3 mm
22.2 mm
0,794 RON - 1,7875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
65.4 mm
25.4 mm
0,8926 RON - 2,0109 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
1,3143 RON - 3,6448 RON 700 În stoc
Albastru
LDPE
42.9 mm
22.2 mm
0,4805 RON - 1,3252 RON 485 În stoc
Albastru
LDPE
17.5 mm
22.2 mm
0,438 RON - 1,1702 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
11.1 mm
22.2 mm
0,9488 RON - 2,6533 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
36.5 mm
22.2 mm
2,3958 RON - 6,6751 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
63.5 mm
22.2 mm
1,4512 RON - 3,7565 RON 1080 În stoc
Albastru
LDPE
44.5 mm
22.2 mm
2,6286 RON - 6,2777 RON 1320 În stoc
Albastru
LDPE
41.3 mm
25.4 mm
0,8091 RON - 3,4772 RON 30 În stoc
Albastru
LDPE
6.4 mm
22.2 mm
0,4915 RON - 1,2806 RON 1500 În stoc
Albastru
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,7571 RON - 2,1226 RON 500 În stoc
Albastru
LDPE
31.8 mm
22.2 mm
  • din 6
Capace de capăt nefiletate 18.3 mm 38.1 mm LDPE Albastru

10159842

Interval de preț
0,6088 RON - 0,2696 RON

Niveluri de stoc
2320 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 60.3 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10148716

Interval de preț
1,7456 RON - 0,7708 RON

Niveluri de stoc
210 În stoc
Caracteristici
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 42.9 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186732

Interval de preț
3,6448 RON - 1,3143 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 17.5 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186572

Interval de preț
1,3252 RON - 0,4805 RON

Niveluri de stoc
485 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 44.5 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186749

Interval de preț
3,7565 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
1080 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 41.3 mm 25.4 mm LDPE Albastru

10186725

Interval de preț
6,2777 RON - 2,6286 RON

Niveluri de stoc
1320 În stoc
Caracteristici
  • D
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 6.4 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186503

Interval de preț
3,4772 RON - 0,8091 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 19.1 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186589

Interval de preț
1,2806 RON - 0,4915 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 31.8 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186664

Interval de preț
2,1226 RON - 0,7571 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000