Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural, Alb Cod Serie: SR1062, SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1922 RON - 0,4351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3045 RON - 0,6884 RON | 2650 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,6943 RON - 6,4347 RON | 80 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3269 RON - 0,7414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 1,4497 RON - 2,0296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,2567 RON - 0,584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2574 RON - 3,2778 RON | 100 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6651 RON - 3,1061 RON | 38000 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,6679 RON - 2,0612 RON | 1110 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2287 RON - 0,5153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9247 RON - 2,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,9096 RON - 1,2734 RON | 1485 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1445 RON - 0,3277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6839 RON - 6,4126 RON | 55 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8293 RON - 3,5642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9725 RON - 2,7196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,4557 RON - 6,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4925 RON - 1,3584 RON | 5415 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8139 RON - 1,8322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,8073 RON - 3,9303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina