Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, , SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4107 RON - 0,9314 RON | 120 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9021 RON - 2,0388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,386 RON - 1,0222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2615 RON - 0,5921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1835 RON - 0,4133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2095 RON - 0,4733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2505 RON - 0,5697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2231 RON - 0,5027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2409 RON - 0,5474 RON | 195 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2336 RON - 0,3271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5448 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3353 RON - 0,7611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,193 RON - 0,4357 RON | 4000 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2696 RON - 0,6088 RON | 2320 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7708 RON - 1,7456 RON | 210 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,5881 RON - 3,6029 RON | 30 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6229 RON - 1,7316 RON | 220 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,3982 RON - 1,9574 RON | 48 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,868 RON - 1,969 RON | 2932 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,7433 RON - 2,1226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina