Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate

În stoc

Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.

Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Protejează în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, , SRF0023

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
113 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material D H Cumpără
1,2036 RON - 4,9068 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PE
37.5 mm
21.5 mm
5,3187 RON - 11,73 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
89.5 mm
58.3 mm
6,4342 RON - 14,1901 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
76.0 mm
80.5 mm
2,8554 RON - 7,3397 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
50.0 mm
42.6 mm
2,3115 RON - 6,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
50.5 mm
56.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
23.0 mm
27.6 mm
1,8954 RON - 6,198 RON 500 În stoc
Gri
PP
30.0 mm
19.0 mm
16,3692 RON - 36,1007 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
91.0 mm
30.0 mm
3,4289 RON - 8,7533 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
57.0 mm
34.0 mm
0,8279 RON - 1,5427 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
12.0 mm
22.0 mm
2,9672 RON - 6,9455 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
44.5 mm
58.8 mm
1,5534 RON - 3,417 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
38.3 mm
27.7 mm
0,8082 RON - 2,6777 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
8.0 mm
22.0 mm
3,025 RON - 7,666 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
53.5 mm
44.5 mm
2,3572 RON - 5,7902 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
35.0 mm
57.1 mm
5,5406 RON - 12,2192 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
47.5 mm
73.5 mm
2,9694 RON - 6,5315 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
42.1 mm
56.8 mm
0,4825 RON - 2,4738 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
6.0 mm
22.0 mm
0,7907 RON - 3,6698 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PE
17.6 mm
21.0 mm
5,5788 RON - 10,88 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
1.5 mm
7.4 mm
  • din 6
Capace de capăt nefiletate 30.0 mm (ID) 19.0 mm (H) PP Gri

10137499

Interval de preț
6,198 RON - 1,8954 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Cod Vamal
    3926909790