Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,464 RON - 0,7218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Albastru
|
TPE
|
Filete Metric
|
||
0,4016 RON - 0,6247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16 x 13
|
Albastru
|
TPE
|
Filete UNF
|
||
0,4137 RON - 0,6435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete UNF
|
||
0,0781 RON - 0,1215 RON | 24800 În stoc |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete gaz
|
||
0,0745 RON - 0,116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete gaz
|
||
0,5166 RON - 0,8036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.11/16 x 12
|
Albastru
|
TPE
|
Filete UNF
|
||
0,3827 RON - 0,5953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.11/16 x 12
|
Roșu
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,1621 RON - 0,2522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Albastru
|
TPE
|
Filete Metric
|
||
0,6001 RON - 0,9335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8" x 12
|
Albastru
|
TPE
|
Filete UNF
|
||
0,4016 RON - 0,6247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Albastru
|
TPE
|
Filete Metric
|
||
0,1298 RON - 0,2019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8" x 12
|
Albastru
|
TPE
|
Filete UNF
|
||
0,2973 RON - 0,4625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 13
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete UNF
|
||
0,3598 RON - 0,5597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete Metric
|
||
0,4442 RON - 0,6911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete gaz
|
||
0,0826 RON - 0,1285 RON | 14500 În stoc |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete gaz
|
||
0,1006 RON - 0,1565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Albastru
|
TPE
|
Filete NPT
|
||
0,4442 RON - 0,6911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
|
1.5/8 x 12
|
Roșu
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,1689 RON - 0,2627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16 " x 21
|
Albastru
|
TPE
|
Filete UNF
|
||
0,296 RON - 0,4605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
Albastru
|
TPE
|
Filete UNF
|
||
0,146 RON - 0,2271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina