Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5112 RON - 0,7952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete gaz
|
||
0,212 RON - 0,3298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 15
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete UNF
|
||
0,1338 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
Albastru
|
TPE
|
Filete NPT
|
||
0,1388 RON - 0,2159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Albastru
|
TPE
|
Filete NPT
|
||
0,1253 RON - 0,1949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 21
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete UNF
|
||
0,4712 RON - 0,733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Albastru
|
TPE
|
Filete NPT
|
||
0,2192 RON - 0,341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete UNF
|
||
0,349 RON - 0,5429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete gaz
|
||
0,0961 RON - 0,1495 RON | 15000 În stoc |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete UNF
|
||
0,136 RON - 0,2115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4''
|
Albastru
|
TPE
|
Filete NPT
|
||
0,327 RON - 0,5087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete Metric
|
||
0,1972 RON - 0,3067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Albastru
|
TPE
|
Filete Metric
|
||
0,1787 RON - 0,2781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Albastru
|
TPE
|
Filete Metric
|
||
0,3135 RON - 0,4877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1" x 15
|
Albastru
|
TPE
|
Filete UNF
|
||
0,1702 RON - 0,2648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Albastru
|
TPE
|
Filete Metric
|
||
0,2129 RON - 0,3312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16" x 19
|
Albastru
|
TPE
|
Filete UNF
|
||
0,185 RON - 0,2879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2" X 21
|
Albastru
|
TPE
|
Filete UNF
|
||
0,6001 RON - 0,9335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
Albastru
|
TPE
|
Filete NPT
|
||
0,2973 RON - 0,4625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete Metric
|
||
0,2052 RON - 0,3193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 13
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina