Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3827 RON - 0,5953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.11/16 x 12
|
Roșu
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,69 RON - 1,0733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
Albastru
|
TPE
|
Filete NPT
|
||
0,1877 RON - 0,292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Albastru
|
TPE
|
Filete Metric
|
||
0,5588 RON - 0,8692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
Albastru
|
TPE
|
Filete UNF
|
||
0,1006 RON - 0,1565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Albastru
|
TPE
|
Filete NPT
|
||
0,1576 RON - 0,2452 RON | 5000 În stoc |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 19
|
Roșu
|
LDPE
|
Filete UNF
|
||
0,1298 RON - 0,2019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8" x 12
|
Albastru
|
TPE
|
Filete UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina