Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de capăt pentru țevi cu nervuri împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Maschează zone în timpul proceselor de vopsire. Poate rezista la temperaturi de până la 79,4 C.Protejează împotriva murdăriei, prafului sau resturilor.Proiectate pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.Poate rezista la o temperatură maximă de 79,4 C. Material: LDPE - PIR Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1387
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,971 RON - 2,5192 RON | 2500 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,5949 RON - 1,5458 RON | 3876 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1697 RON - 0,4222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9444 RON - 2,462 RON | 660 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,5473 RON - 1,4198 RON | 2472 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3858 RON - 0,9977 RON | 26921 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,4729 RON - 14,1994 RON | 1880 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 0,4673 RON - 1,211 RON | 122200 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7325 RON - 1,9037 RON | 32900 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,2932 RON - 0,7572 RON | 500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1471 RON - 5,5824 RON | 2495 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,8615 RON - 2,2329 RON | 11470 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,2932 RON - 0,7586 RON | 1000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1936 RON - 0,3249 RON | 21900 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina