Capacele pentru țevi de înaltă rezistență protejează capătul țevilor de praf, resturi și contaminanți. Dispune de o fundație cu design consolidat. Poate rezista la temperaturi care variază de la 66 C până la -40 C.Utilizate pentru a proteja capătul unei conducte împotriva prafului, murdăriei și altor impurități.Utilizate în instalații sanitare, încălzire, ventilație și aplicații industriale.Rezistență la temperaturi de la 66 C la -40 C. Material: LDPE, PE Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SR1389
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | h | d1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,091 RON - 5,0814 RON | 77 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 3,7188 RON - 10,6209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 2,4839 RON - 6,0548 RON | 1000 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,8664 RON - 4,5232 RON | 4570 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,2031 RON - 5,339 RON | 480 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 5,3677 RON | 550 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,0306 RON - 17,0336 RON | 300 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 4,4626 RON - 19,1806 RON | 1500 În stoc |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,9012 RON - 9,4472 RON | 390 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 2,2453 RON - 5,4536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,3957 RON - 0,9633 RON | 7200 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,8658 RON - 14,2709 RON | 452 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,5223 RON - 8,5883 RON | 900 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,0413 RON - 2,5335 RON | 2381 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,0977 RON - 9,9196 RON | 2750 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 2,54 RON - 5,8257 RON | 758 În stoc |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,6034 RON - 1,5315 RON | 160 În stoc |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,7011 RON - 9,3183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 2,3856 RON - 5,883 RON | 700 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 3,4662 RON - 7,9728 RON | 8100 În stoc |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina