Meniu Caută

Capace de conducte pentru condiţii dificile

În stoc

Capacele pentru țevi de înaltă rezistență protejează capătul țevilor de praf, resturi și contaminanți. Dispune de o fundație cu design consolidat. Poate rezista la temperaturi care variază de la 66 C până la -40 C.Utilizate pentru a proteja capătul unei conducte împotriva prafului, murdăriei și altor impurități.Utilizate în instalații sanitare, încălzire, ventilație și aplicații industriale.Rezistență la temperaturi de la 66 C la -40 C. Material: LDPE, PE Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SR1389

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material h d1 Cumpără
2,04 RON - 4,9575 RON 77 În stoc
Galben
PE
22.8 mm
34.1 mm
3,4364 RON - 8,3788 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
24.3 mm
50.8 mm
2,4233 RON - 5,9071 RON 10 În stoc
Galben
PE
26.6 mm
44.5 mm
3,0805 RON - 7,4991 RON 150 În stoc
Galben
PE
28.4 mm
47.7 mm
6,8591 RON - 16,6181 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
31.0 mm
82.5 mm
2,1494 RON - 5,2367 RON 50 În stoc
Galben
PE
28.4 mm
38.0 mm
3,5597 RON - 8,6581 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
28.4 mm
54.0 mm
6,4211 RON - 73,1757 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
31.0 mm
76.1 mm
0,8379 RON - 2,1785 RON 15900 În stoc
Galben
LDPE
22.0 mm
25.4 mm
2,8888 RON - 7,5549 RON 682 În stoc
Galben
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
  • din 2
Capace de conducte pentru condiţii dificile 34.1 mm 22.8 mm Galben

10083420

Interval de preț
4,9575 RON - 2,04 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 44.5 mm 26.6 mm Galben

10081792

Interval de preț
5,9071 RON - 2,4233 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 47.7 mm 28.4 mm Galben

10082317

Interval de preț
7,4991 RON - 3,0805 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 38.0 mm 28.4 mm Galben

10072967

Interval de preț
5,2367 RON - 2,1494 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE Galben

10083406

Interval de preț
2,1785 RON - 0,8379 RON

Niveluri de stoc
15900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile LDPE Galben

10081808

Interval de preț
7,5549 RON - 2,8888 RON

Niveluri de stoc
682 În stoc
Caracteristici
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926909790