Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3828 RON - 1,4384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 1,506 RON - 2,1924 RON | 750 În stoc |
0.52 in
13.2 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2902 RON - 0,701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5777 RON - 1,1925 RON | 5446 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2888 RON - 0,9523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4504 RON - 1,0823 RON | 15500 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2453 RON - 3,5051 RON | 8850 În stoc |
0.988 in
25.1 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9543 RON - 1,9829 RON | 5000 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 2,0947 RON - 2,402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 5,7912 RON - 10,2222 RON | 350 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 4,6002 RON - 8,6023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2669 RON - 0,7568 RON | 27000 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 2,7108 RON - 4,6363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.059 in
26.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 5,1888 RON - 6,6192 RON | 1015 În stoc |
1.228 in
31.2 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,434 RON - 0,8937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.24 in
6.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6147 RON - 1,0152 RON | 187000 În stoc |
0.382 in
9.7 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 4,6686 RON - 9,6357 RON | 2100 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 4,1757 RON - 8,6023 RON | 1365 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3047 RON - 2,402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1632 RON - 3,4353 RON | 31727 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina