Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.
Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.
Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.
Material: LDPE Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRCFST, SR1078
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | L1 | Dimensiune filet | d2 | D | d1 | Standard filet | L | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0514 RON - 15,6405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1-7/16-12"
|
|
|
|
UNF/JIC
|
|
||
1,3964 RON - 3,7565 RON | 1750 În stoc |
|
1/14
|
|
|
|
UNF/JIC
|
|
||
3,9155 RON - 11,1299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1-11/16-12
|
|
|
|
UNF/JIC
|
|
||
1,0829 RON - 2,8069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
11/16-16
|
|
|
|
UNF/JIC
|
|
||
1,3321 RON - 3,533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
13/16-16
|
|
|
|
UNF/JIC
|
|
||
0,8392 RON - 2,1785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
9/16-18"
|
|
|
|
UNF/JIC
|
|
||
1,6565 RON - 4,8737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1-3/16-12
|
|
|
|
UNF/JIC
|
|
||
0,2506 RON - 0,3899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina