Meniu Caută

Capace de etanșare filetate

În stoc

Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.

  • Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.
  • Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate SW1 Dimensiune filet Culoare h H SW2 Standard filet Cumpără
0,9172 RON - 1,0624 RON 2250 În stoc
32.0 mm
M30 x 2.0
Galben
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Filete Metric
0,4285 RON - 0,4847 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M20 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Filete Metric
1,3116 RON - 1,4785 RON 600 În stoc
39.0 mm
M36 x 1.5
Galben
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Filete Metric
0,8228 RON - 0,9569 RON 6250 În stoc
32.0 mm
M30 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Filete Metric
0,3614 RON - 0,4148 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
1/2
Galben
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
Filete UNF
0,3463 RON - 0,3463 RON 10000 În stoc
11.0 mm
3/8
Galben
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
Filete UNF
0,3943 RON - 0,4504 RON 2990 În stoc
16.0 mm
9/16
Galben
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
Filete UNF
0,4504 RON - 0,4504 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
5/8
Galben
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
Filete UNF
0,5004 RON - 0,5004 RON 771 În stoc
13.0 mm
7/16
Galben
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
Filete UNF
1,3691 RON - 1,5471 RON 3270 În stoc
39.0 mm
M36 x 2.0
Galben
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Filete Metric
1,6018 RON - 1,8209 RON 430 În stoc
45.0 mm
M42 x 2.0
Galben
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Filete Metric
0,7311 RON - 0,8405 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M28 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Filete Metric
0,6503 RON - 0,7625 RON 3850 În stoc
27.0 mm
1
Galben
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
Filete UNF
2,2042 RON - 2,4917 RON 1900 În stoc
55.0 mm
M52 x 2.0
Galben
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Filete Metric
0,4901 RON - 0,564 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M22 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Filete Metric
0,5463 RON - 0,6201 RON 2500 În stoc
26.0 mm
M24 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Filete Metric
0,3313 RON - 0,3806 RON 6990 În stoc
13.0 mm
7/16
Galben
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
Filete UNF
0,3135 RON - 0,3612 RON 260 În stoc
8.0 mm
1/4
Galben
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
Filete UNF
1,0008 RON - 1,1513 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
1-5/16
Galben
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
Filete UNF
0,5955 RON - 0,6845 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
7/8
Galben
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
Filete UNF
  • din 3
Capac filetat de etanşare Filete Metric M30 x 2.0 HDPE Galben

10262948

Interval de preț
1,0624 RON - 0,9172 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric M36 x 1.5 HDPE Galben

10262955

Interval de preț
1,4785 RON - 1,3116 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric M30 x 1.5 HDPE Galben

10262931

Interval de preț
0,9569 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF 3/8 HDPE Galben

10263020

Interval de preț
0,3463 RON - 0,3463 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF 9/16 HDPE Galben

10263051

Interval de preț
0,4504 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
2990 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF 7/16 HDPE Galben

10434987

Interval de preț
0,5004 RON - 0,5004 RON

Niveluri de stoc
771 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric M36 x 2.0 HDPE Galben

10262962

Interval de preț
1,5471 RON - 1,3691 RON

Niveluri de stoc
3270 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric M42 x 2.0 HDPE Galben

10262979

Interval de preț
1,8209 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF 1 HDPE Galben

10263112

Interval de preț
0,7625 RON - 0,6503 RON

Niveluri de stoc
3850 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric M52 x 2.0 HDPE Galben

10263006

Interval de preț
2,4917 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric M24 x 1.5 HDPE Galben

10262894

Interval de preț
0,6201 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF 7/16 HDPE Galben

10263037

Interval de preț
0,3806 RON - 0,3313 RON

Niveluri de stoc
6990 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF 1/4 HDPE Galben

10263013

Interval de preț
0,3612 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm