Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | SW1 | Dimensiune filet | Culoare | h | H | SW2 | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9172 RON - 1,0624 RON | 2250 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2.0
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,4285 RON - 0,4847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,3116 RON - 1,4785 RON | 600 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,8228 RON - 0,9569 RON | 6250 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,3614 RON - 0,4148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,3463 RON - 0,3463 RON | 10000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,3943 RON - 0,4504 RON | 2990 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,4504 RON - 0,4504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,5004 RON - 0,5004 RON | 771 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,3691 RON - 1,5471 RON | 3270 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2.0
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,6018 RON - 1,8209 RON | 430 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2.0
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,7311 RON - 0,8405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,6503 RON - 0,7625 RON | 3850 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,2042 RON - 2,4917 RON | 1900 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2.0
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,4901 RON - 0,564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,5463 RON - 0,6201 RON | 2500 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,3313 RON - 0,3806 RON | 6990 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,3135 RON - 0,3612 RON | 260 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
Galben
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,0008 RON - 1,1513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,5955 RON - 0,6845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Filete UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina