Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de capăt pentru tuburi protejează tuburile filetate și nefiletate, tijele și alte dispozitive cilindrice împotriva deplasării involuntare. Se utilizează cel mai bine ca înveliș de protecție și pentru a masca zone în timpul vopsitului în aplicații exterioare.Protecție ideală pentru tuburi filetate sau nefiletate, conducte și tije.Versiunea scurtă pentru închiderea De uz general și versiunea lungă au o margine adâncă și granulată, care asigură o fixare strânsă.Nu se micșorează când este încălzit în timpul procesului de aplicare. Material: PVC, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1610, SR1620
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1549 RON - 2,8627 RON | 18000 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,6278 RON - 4,0365 RON | 500 În stoc |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 1,399 RON - 3,4782 RON | 1500 În stoc |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 1,9927 RON - 4,8953 RON | 50 În stoc |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,5009 RON - 1,2438 RON | 302 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 1,8664 RON - 4,5947 RON | 1700 În stoc |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,7717 RON - 1,918 RON | 3128 În stoc |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 1,8384 RON - 4,5517 RON | 2250 În stoc |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,9303 RON - 2,3044 RON | 19257 În stoc |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,5613 RON - 1,3927 RON | 14051 În stoc |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,3901 RON - 0,9647 RON | 15500 În stoc |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,8392 RON - 2,0755 RON | 3250 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 3,3819 RON - 8,7887 RON | 3030 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 0,3213 RON - 0,7944 RON | 4560 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,9433 RON - 10,2773 RON | 294 În stoc |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 2,2734 RON - 5,6397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 1,7822 RON - 4,4516 RON | 1200 În stoc |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 1,8384 RON - 4,5661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,289 RON - 0,7171 RON | 4575 În stoc |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,8664 RON - 4,5804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina