Meniu Caută

Capace de mascare cu șaibă

În stoc

Capacele cu șaibă de mascare sunt concepute ca capace cu o șaibă suplimentară pentru a ascunde orificiile de împământare sau de conectare, atunci când sunt inversate. Protejează împotriva solvenților, abrazivilor și este potrivit pentru temperaturi de până la +250ºC.Capace de mascare cu șaibe care pot fi aplicate cu rol de capac de protecție pentru vârfurile de capăt filetate și drepte.Șaibe cu rol de mascare pentru împământare și oferă, de asemenea, protecție pentru margini.Pot fi, de asemenea, inversate și utilizate pentru obturarea orificiilor. Material: Silicon Culoare: Gri, Natural, Mov, Galben, Negru, Roșu, Roz, Verde Cod Serie: SR5756

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate WD Dimensiune filet IH D Standard filet OD Cumpără
0,6092 RON - 0,7448 RON 8996 În stoc
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
0,69 RON - 0,8241 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
1,1801 RON - 1,4375 RON 1000 În stoc
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Filete Metric
10.5 mm
1,9577 RON - 1,9577 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Filete Metric
16.5 mm
2,1905 RON - 2,1905 RON 345 În stoc
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Filete Metric
20.5 mm
1,4375 RON - 1,725 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Filete Metric
12.5 mm
10241301 2,2179 RON - 2,5876 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Filete Metric
24.5 mm
0,6079 RON - 0,7393 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Filete Metric
6.0 mm
0,7571 RON - 0,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Filete Metric
6.5 mm
10241219 0,9473 RON - 0,9473 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Filete Metric
8.0 mm
0,9255 RON - 1,1253 RON 6500 În stoc
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Filete Metric
8.5 mm
0,6791 RON - 0,8241 RON 36 În stoc
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
Capace de mascare cu șaibă 3.2 mm 25.4 mm Silicon Transparent

10241264

Interval de preț
0,7448 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
8996 În stoc
Caracteristici
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Material
    Silicon
Capace de mascare cu șaibă 7.5 mm 25.4 mm Silicon Negru

10241233

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1801 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Capace de mascare cu șaibă 15.5 mm 38.1 mm Silicon Mov

10241271

Interval de preț
2,1905 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
Capace de mascare cu șaibă 5.6 mm 25.4 mm Silicon Roșu

10241226

Interval de preț
1,1253 RON - 0,9255 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Capace de mascare cu șaibă 4.0 mm 38.1 mm Silicon Natural

10241288

Interval de preț
0,8241 RON - 0,6791 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Material
    Silicon