Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capace de mascare extensibile reprezintă o alternativă excelentă la capacele convenționale, atunci când piesele care necesită acoperire au forme incomode. Gama noastră include huse fabricate din LDPE și PE, care sunt concepute pentru a se întinde și care dispun de un capăt elastic. De asemenea, în gama noastră sunt disponibile huse din silicon care se bazează pe elasticitatea naturală a materialelor pentru expansiune.
Capacele elastice din LDPE și PE oferă o potrivire mai lejeră. Acest lucru le face ideale pentru protecția generală în timpul transportului și stocării, precum și pentru cerințele ușoare de mascare.
În contrast, capacele din silicon oferă o prindere mai puternică asupra piesei. Acest lucru le face potrivite pentru aplicații sensibile la presiune.
Material: PE, LDPE, Silicon Culoare: Transparent, Albastru, Roșu, Alb Cod Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Temperatură maximă | A | Tip | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6669 RON - 16,1992 RON | 45 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 7,1604 RON - 15,082 RON | 70 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
11.811 in
300.0 mm
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 6,1335 RON - 12,9593 RON | 90 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6,6264 RON - 13,9648 RON | 390 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
11.811 in
300.0 mm
|
2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 4,0935 RON - 8,6302 RON | 3880 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,1735 RON - 17,3163 RON | 26 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 5,627 RON - 11,8561 RON | 2890 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5,1067 RON - 10,7808 RON | 6860 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 4,6002 RON - 9,6916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 9,2004 RON - 19,4111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 10,2134 RON - 21,5057 RON | 784 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 4,6944 RON - 10,939 RON | 1400 În stoc |
Alb
|
Silicon
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5,5632 RON - 15,7406 RON | 3950 În stoc |
Roșu
|
Silicon
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 6,9119 RON - 21,8252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
Silicon
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 0,7925 RON - 0,8806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
|
2.75 in
69.85 mm
|
||
| 1,1239 RON - 1,2487 RON | 500 În stoc |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 0,4622 RON - 0,5135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 0,4622 RON - 0,5135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 1,9575 RON - 2,175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 2,0149 RON - 2,2388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina