Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1341 RON - 14,3837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,4052 RON - 0,9231 RON | 3000 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,334 RON - 0,7638 RON | 10000 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,2589 RON - 3,1625 RON | 133 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 2,2589 RON - 3,8822 RON | 100 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
| 1,3581 RON - 5,125 RON | 200 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
| 1,8893 RON - 1,8893 RON | 10000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,6715 RON - 0,6715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
|
|
4
|
||
| 1,0212 RON - 1,0212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
4
|
||
| 1,5973 RON - 2,958 RON | 125 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,4792 RON - 1,0892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,386 RON - 0,8826 RON | 500 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8241 RON - 1,8852 RON | 5000 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,2173 RON - 7,3315 RON | 416 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4942 RON - 1,1311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6435 RON - 1,4663 RON | 4500 În stoc |
0.52 in
13.2 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,2316 RON - 5,0831 RON | 15 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Galben
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9091 RON - 2,0808 RON | 250 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,998 RON - 3,0424 RON | 2495 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5804 RON - 1,3266 RON | 250 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina