Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6155 RON - 1,9577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 1,3326 RON - 2,4679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 4,1621 RON - 8,7403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,0432 RON - 2,388 RON | 240 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3581 RON - 5,125 RON | 200 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
| 2,2589 RON - 3,8822 RON | 100 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
| 1,8893 RON - 1,8893 RON | 10000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,9148 RON - 0,9573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
4
|
||
| 0,334 RON - 0,7638 RON | 10000 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,1341 RON - 14,3837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 2,2589 RON - 3,1625 RON | 133 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 2,7381 RON - 5,6138 RON | 1600 În stoc |
0.606 in
15.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
1
|
||
| 1,0662 RON - 1,9745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 1,5973 RON - 2,958 RON | 125 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,6968 RON - 1,578 RON | 2220 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9392 RON - 2,1505 RON | 3620 În stoc |
0.642 in
16.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,02 RON - 2,3181 RON | 1085 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,386 RON - 0,8826 RON | 500 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,2316 RON - 5,0831 RON | 15 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Galben
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,397 RON - 1,397 RON | 1000 În stoc |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina