Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.
Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | ID | IH | Culoare | Material | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4792 RON - 1,0892 RON | 1698 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
0,6968 RON - 1,578 RON | 2283 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
0,9392 RON - 2,1505 RON | 1250 În stoc |
0.642 in
16.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
0,8475 RON - 1,941 RON | 77 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
0,3491 RON - 0,7945 RON | 2000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
0,4942 RON - 1,1311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
0,9283 RON - 2,1365 RON | 35 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
0,5941 RON - 1,3574 RON | 4980 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
0,998 RON - 3,0424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
0,386 RON - 0,8826 RON | 1000 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
3,2173 RON - 7,3315 RON | 180 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
0,5599 RON - 1,2777 RON | 2900 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
1,0662 RON - 1,9745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
2
|
||
0,6695 RON - 2,0431 RON | 6430 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
1,276 RON - 2,9186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.059 in
26.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
3
|
||
1,4375 RON - 1,7387 RON | 200 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2
|
||
4,0251 RON - 9,6077 RON | 180 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1
|
||
4,1483 RON - 11,5489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2
|
||
5,1554 RON - 5,1554 RON | 1750 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1
|
||
6,6812 RON - 6,6812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina