Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.
Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | D | Tip componentă | Material complet | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5736 RON - 0,794 RON | 200 În stoc |
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k2
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Argintiu
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
|||
0,3313 RON - 0,4613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Maro
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k1
|
||
0,2477 RON - 0,3463 RON | 55500 În stoc |
Alb
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k1
|
||
0,2477 RON - 0,3463 RON | 4800 În stoc |
Gri
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k1
|
||
0,3628 RON - 0,5749 RON | 9000 În stoc |
Alb
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k3
|
||
0,7256 RON - 1,0063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k2
|
||
0,3641 RON - 0,5804 RON | 220 În stoc |
Gri
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k3
|
||
0,2477 RON - 0,3463 RON | 92800 În stoc |
Negru
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k1
|
||
0,2998 RON - 0,4736 RON | 220 În stoc |
Gri
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k3
|
||
60 În stoc |
Argintiu
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
|||
1000 În stoc |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k2
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Argintiu
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
|||
0,3628 RON - 0,5079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k2
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k1
|
|||
9,255 RON - 20,8075 RON | 14 În stoc |
Argintiu
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
||
8,7348 RON - 19,83 RON | 38 În stoc |
Argintiu
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
||
450 În stoc |
Maro
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mică
|
k1
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k2
|
|||
0,5736 RON - 0,794 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 6.6
|
k3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina