Meniu Caută

Capace de mascare

În stoc

Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
189 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H D Tip componentă Material complet Tip Cumpără
250 În stoc
Maro
10.8 mm
18.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k3
0,3395 RON - 0,4728 RON 138000 În stoc
Negru
8.0 mm
Capac
Poliamidă 66
2
0,3073 RON - 0,4855 RON 4750 În stoc
Negru
6.2 mm
Capac
Poliamidă 66
3
0,3606 RON - 0,5697 RON 1000 În stoc
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3718 RON - 0,5893 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
8.5 mm
14.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k3
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Maro
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 30000 În stoc
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 21000 În stoc
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,261 RON - 0,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
9.3 mm
3.8 mm
Șaibă
Poliamidă 66
r4
0,3606 RON - 0,5697 RON 250 În stoc
Bej
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Galben
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,261 RON - 0,4153 RON 27250 În stoc
Natural
9.3 mm
4.2 mm
Șaibă
Poliamidă 66
r4
0,3606 RON - 0,5697 RON 23500 În stoc
Alb
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Maro
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 250 În stoc
Alb
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Maro
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,4125 RON - 0,6497 RON 10014 În stoc
Roșu
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
  • din 10
Capace de mascare 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Maro

10048320


Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Negru

10048023

Interval de preț
0,4728 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
138000 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    2
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Negru

10048221

Interval de preț
0,4855 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Gri

10115275

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Gri

10115268

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Gri

10115251

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bej

10115336

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Natural

10115213

Interval de preț
0,4153 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
27250 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.2 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Tip
    r4
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Alb

10115220

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
23500 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Alb

10115305

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Roșu

10115381

Interval de preț
0,6497 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
10014 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare