Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5821 RON - 2,5821 RON | 950 În stoc |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Roșu
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 69100 În stoc |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 0,8615 RON - 0,8615 RON | 88400 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Roșu
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,2054 RON - 1,2054 RON | 12800 În stoc |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,9079 RON - 0,9079 RON | 153082 În stoc |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5178 RON - 0,5178 RON | 15100 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Roșu
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,0061 RON - 1,0061 RON | 20400 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8279 RON - 0,8279 RON | 4892 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4658 RON - 0,4658 RON | 11900 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,6907 RON - 3,6907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Roșu
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,4981 RON - 0,4981 RON | 1700 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Roșu
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,8574 RON - 0,8574 RON | 1625 În stoc |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,9767 RON - 0,9767 RON | 500 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Roșu
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,7367 RON - 0,7367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Roșu
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,8293 RON - 0,8293 RON | 29350 În stoc |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Roșu
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,5528 RON - 0,5528 RON | 206000 În stoc |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Roșu
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,296 RON - 0,296 RON | 11500 În stoc |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Roșu
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,4448 RON - 0,4448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Roșu
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,4363 RON - 0,4363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,0566 RON - 1,0566 RON | 300 În stoc |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Roșu
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina