Meniu Caută

Capace de protecție filetate PCR

În stoc

Capace de protecţie filetate protejează filetele şi fitingurile de daune în timpul producţiei, stocării şi transportului, asigurându-se că acestea rămân în stare bună şi pregătite pentru utilizare atunci când este necesar. Aceștia împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea în orificiu.

Acestea dispun de un design cu cap zimțat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual. Pur și simplu răsuciți-le pe un țeavă sau tub. Utilizat în diverse aplicații, inclusiv în sisteme hidraulice și pneumatice, precum și în medii auto și industriale. Disponibil într-o gamă variată de dimensiuni de fir care respectă standardele Metric, BSP/Gaz și UNF.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCFPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet H D Standard filet Cumpără
0,5408 RON - 0,8413 RON 1200 În stoc
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,1551 RON - 0,2413 RON Solicitați termenul de livrare aici
M11 x 1
12.0
14.0
Metric
0,5172 RON - 0,8046 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
0,2118 RON - 0,3294 RON Solicitați termenul de livrare aici
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
0,6205 RON - 0,6894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M52 x 2
16.0
54.7
Metric
0,3062 RON - 0,4763 RON Solicitați termenul de livrare aici
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metric
0,5787 RON - 0,9002 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,1873 RON - 0,2914 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metric
0,2434 RON - 0,3786 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metric
0,1828 RON - 0,2844 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metric
0,4202 RON - 0,6536 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
0,3951 RON - 0,6147 RON Solicitați termenul de livrare aici
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,4444 RON - 0,6913 RON Solicitați termenul de livrare aici
M36 x 2
16.0
38.8
Metric
0,2121 RON - 0,3299 RON 4000 În stoc
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,2004 RON - 0,3118 RON Solicitați termenul de livrare aici
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
0,5172 RON - 0,8046 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
0,7657 RON - 1,1912 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,1249 RON - 0,1944 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metric
0,5325 RON - 0,5917 RON Solicitați termenul de livrare aici
M45 x 2
21.8
47.8
Metric
0,2938 RON - 0,457 RON 1600 În stoc
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
  • din 2
Capac filetat 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751401

Interval de preț
0,8413 RON - 0,5408 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 x 11
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac filetat 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751388

Interval de preț
0,3299 RON - 0,2121 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 x 14
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    BSP
Capac filetat 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751395

Interval de preț
0,457 RON - 0,2938 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 x 14
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    BSP