Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
0,5178 RON - 0,5178 RON 14370 În stoc
17.9 mm
M16 x 1.5
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
0,3971 RON - 0,3971 RON 4400 În stoc
16.5 mm
9/16-18 in
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,797 RON - 0,797 RON 3750 În stoc
27.6 mm
#1-14 in
Roșu
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
0,8293 RON - 0,8293 RON 29350 În stoc
24.4 mm
M22 x 1.5
Roșu
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metric
0,8574 RON - 0,8574 RON 1625 În stoc
27.2 mm
M25 x 1.5
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,3255 RON - 0,3255 RON 17000 În stoc
14.8 mm
1/4-19 in
Roșu
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
1,1016 RON - 1,1016 RON 69100 În stoc
44.4 mm
1-1/4-11 in
Roșu
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
0,7367 RON - 0,7367 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.4 mm
7/8-14 in
Roșu
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
0,4658 RON - 0,4658 RON 11900 În stoc
14.0 mm
M12 x 1.5
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
0,9079 RON - 0,9079 RON 153082 În stoc
28.3 mm
M26 x 1.5
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,3129 RON - 0,3129 RON 500 În stoc
11.0 mm
3/8-24 in
Roșu
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,9767 RON - 0,9767 RON 500 În stoc
32.0 mm
M28 x 1.5
Roșu
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,5528 RON - 0,5528 RON 206000 În stoc
29.4 mm
3/4-14 in
Roșu
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
2,5821 RON - 2,5821 RON 950 În stoc
71.5 mm
2-1/4 in
Roșu
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
0,8615 RON - 0,8615 RON 88400 În stoc
36.0 mm
#1-11 in
Roșu
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
0,4448 RON - 0,4448 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.2 mm
1/2-14 in
Roșu
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
1,2054 RON - 1,2054 RON 12800 În stoc
38.8 mm
M36 x 2
Roșu
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metric
0,3354 RON - 0,3354 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
7/16-20 in
Roșu
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,6778 RON - 0,6778 RON 2500 În stoc
25.3 mm
7/8-18 in
Roșu
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,4799 RON - 0,4799 RON 15900 În stoc
21.7 mm
3/4-16 in
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
  • din 8
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083512

Interval de preț
0,5178 RON - 0,5178 RON

Niveluri de stoc
14370 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10073957

Interval de preț
0,3971 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    9/16-18 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10086926

Interval de preț
0,797 RON - 0,797 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    #1-14 in
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10087022

Interval de preț
0,8293 RON - 0,8293 RON

Niveluri de stoc
29350 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M22 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083567

Interval de preț
0,8574 RON - 0,8574 RON

Niveluri de stoc
1625 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M25 x 1.5
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10071441

Interval de preț
0,3255 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    1/4-19 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10069011

Interval de preț
1,1016 RON - 1,1016 RON

Niveluri de stoc
69100 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    1-1/4-11 in
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083499

Interval de preț
0,4658 RON - 0,4658 RON

Niveluri de stoc
11900 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083574

Interval de preț
0,9079 RON - 0,9079 RON

Niveluri de stoc
153082 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M26 x 1.5
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10069950

Interval de preț
0,3129 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    3/8-24 in
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10087565

Interval de preț
0,9767 RON - 0,9767 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M28 x 1.5
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10069615

Interval de preț
0,5528 RON - 0,5528 RON

Niveluri de stoc
206000 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    3/4-14 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 2-1/4 LDPE - PIR Roșu

10125908

Interval de preț
2,5821 RON - 2,5821 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    2-1/4 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10069561

Interval de preț
0,8615 RON - 0,8615 RON

Niveluri de stoc
88400 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    #1-11 in
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083598

Interval de preț
1,2054 RON - 1,2054 RON

Niveluri de stoc
12800 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M36 x 2
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10083352

Interval de preț
0,6778 RON - 0,6778 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    7/8-18 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10087046

Interval de preț
0,4799 RON - 0,4799 RON

Niveluri de stoc
15900 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    3/4-16 in