Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8574 RON - 0,8574 RON | 1625 În stoc |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 10083475 | 0,4041 RON - 0,4041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Roșu
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
|
| 0,296 RON - 0,296 RON | 11500 În stoc |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Roșu
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7367 RON - 0,7367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Roșu
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,4981 RON - 0,4981 RON | 1700 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Roșu
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,9079 RON - 0,9079 RON | 153082 În stoc |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,9767 RON - 0,9767 RON | 500 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Roșu
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8615 RON - 0,8615 RON | 88400 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Roșu
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,6907 RON - 3,6907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Roșu
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,5528 RON - 0,5528 RON | 206000 În stoc |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Roșu
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,4448 RON - 0,4448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Roșu
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 2,5821 RON - 2,5821 RON | 950 În stoc |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Roșu
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,1016 RON - 1,1016 RON | 69100 În stoc |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,8447 RON - 2,1588 RON | 1350 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,604 RON - 3,0298 RON | 230 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6379 RON - 0,9567 RON | 1400 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,2146 RON - 4,7623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,70 RON - 2,2079 RON | 1000 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,8032 RON - 2,777 RON | 100 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,6386 RON - 0,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Galben
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina