Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2445 RON - 3,2445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,6379 RON - 0,9567 RON | 1400 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,2146 RON - 4,7623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,8167 RON - 3,3793 RON | 472 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,1488 RON - 2,3637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Galben
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,6386 RON - 0,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Galben
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,70 RON - 2,2079 RON | 1000 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,7902 RON - 2,1661 RON | 50 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metric
|
||
| 4,7119 RON - 4,7119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,855 RON - 2,1518 RON | 253 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8274 RON - 2,2079 RON | 10 În stoc |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,8032 RON - 2,777 RON | 100 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,3789 RON - 1,5168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,5911 RON - 2,6953 RON | 500 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,8909 RON - 1,5092 RON | 16400 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,3038 RON - 4,9541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,1518 RON - 3,3855 RON | 500 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5923 RON - 1,0978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Galben
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6386 RON - 0,9567 RON | 493 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,7579 RON - 3,9902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina