Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
0,8274 RON - 2,2079 RON 10 În stoc
42.0 mm
M36 x 2;0
Galben
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metric
1,9495 RON - 4,1923 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
1/2 in
Galben
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
1,4283 RON - 3,0715 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
1/8 in
Galben
15.0 mm
HDPE
17.5 mm
BSP/GAS
0,8485 RON - 1,3068 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
1/8-28 in
Galben
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
1,0356 RON - 3,7738 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.5 mm
M29 x 1;5
Galben
13.0 mm
HDPE
15.2 mm
Metric
1,9697 RON - 2,1666 RON 150 În stoc
42.5 mm
M36 x 1;5
Galben
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Metric
1,8862 RON - 3,7289 RON 1300 În stoc
59.0 mm
M52 x 1;5
Galben
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metric
0,604 RON - 3,0298 RON 230 În stoc
28.0 mm
M22 x 1;5
Galben
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Metric
2,5972 RON - 2,5972 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M27 x 2;0
Galben
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Metric
1,6972 RON - 2,6136 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
1/4 in
Galben
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
0,9372 RON - 1,9932 RON 100 În stoc
33.0 mm
3/4 in
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,5317 RON - 2,3265 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
3/8-19 in
Galben
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
2,8276 RON - 3,4469 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
1-1/2-11 in
Galben
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
2,6387 RON - 7,1418 RON 250 În stoc
49.0 mm
1-1/4 in
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
2,8271 RON - 8,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.0 mm
1-3/4-11 in
Galben
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
0,5142 RON - 2,5158 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
1/2-14 in
Galben
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
2,6202 RON - 2,8822 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
M52 x 2;0
Galben
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metric
1,5598 RON - 1,8874 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M42 x 2;0
Galben
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metric
1,9494 RON - 4,3012 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
0;6 x 19
Galben
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
1,9005 RON - 5,1129 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
7/8-14 in
Galben
15.5 mm
HDPE
17.0 mm
BSP/GAS
  • din 8
Capac filetat Filete Metric M36 HDPE Galben

10107287

Interval de preț
2,2079 RON - 0,8274 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M36 x 2;0
Capac filetat Filete Metric M36 HDPE Galben

10107171

Interval de preț
2,1666 RON - 1,9697 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M36 x 1;5
Capac filetat Filete Metric M52 HDPE Galben

10107225

Interval de preț
3,7289 RON - 1,8862 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M52 x 1;5
Capac filetat Filete Metric M22 HDPE Galben

10107096

Interval de preț
3,0298 RON - 0,604 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M22 x 1;5
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 3/4 HDPE Galben

10107522

Interval de preț
1,9932 RON - 0,9372 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    3/4 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/4 HDPE Galben

10107553

Interval de preț
7,1418 RON - 2,6387 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    1-1/4 in