Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,384 RON - 2,533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7579 RON - 1,8092 RON | 1203 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6978 RON - 3,2383 RON | 225 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,4345 RON - 7,7775 RON | 100 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6518 RON - 2,2183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,2303 RON - 2,6127 RON | 150 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,6088 RON - 4,4281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5482 RON - 2,8764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Galben
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6365 RON - 3,3139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5863 RON - 4,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,1209 RON - 2,823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,4069 RON - 10,0363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,0165 RON - 6,8306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Galben
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9141 RON - 2,6924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2324 RON - 3,2751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,4893 RON - 1,8021 RON | 1211 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,7242 RON - 3,2751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Galben
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,8216 RON - 1,8828 RON | 900 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Galben
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,0311 RON - 3,1279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,9498 RON - 8,1022 RON | 225 În stoc |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Galben
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina