Capacele de protecție pentru flanșe sudate SAE sunt utilizate în principal în aplicații hidraulice și pneumatice. Sunt capace de protecție ce pot fi utilizate în aplicații de 3000 și 6000 PSI SAE. Oferă protecție maximă pentru flanșele sudate SAE de pe supape, pompe și schimbătoare de căldură. Acestea nu se crapă sau ciobesc și nu mai este nevoie de placaje, plăci de masonită și elemente de fixare.
Economisiți când vine vorba de forța de muncă și costurile de asamblare, deoarece acestea se fixează cu ușurință cu mâna. Designul special cu unghi invers se potrivește cu unghiul de sudură a flanșei și acoperă sau protejează complet capătul în timpul transportului și depozitării.
Sunt fabricate din polietilenă de joasă densitate (PE-LD) și avem disponibile două opțiuni de culoare. Opțiunea de culoare naturală, translucidă este concepută pentru a proteja suprafețele de cuplare cu flanșă despicată și permit garniturii inelare să rămână vizibilă, oferind în același timp protecție sigură printr-o bordură internă de blocare. Opțiunea de culoare roșie este ideală pentru niplurile cu flanșă SAE. Funcționează la un interval de temperatură de la minim -30 grade C până la maxim +50 grade C.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | D | Clasă de presiune (Toate) | h | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7469 RON - 2,6454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.752 in
44.5 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
| 1,3746 RON - 4,8544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 0,8636 RON - 3,029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1
|
||
| 0,6911 RON - 2,447 RON | 500 În stoc |
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
3000
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,5255 RON - 0,8175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
2.362 in
60.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
||
| 1,0111 RON - 1,5729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2
|
||
| 0,5044 RON - 0,7847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 0,3921 RON - 0,61 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.732 in
44.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
2
|
||
| 0,3751 RON - 0,5834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.457 in
37.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2
|
||
| 0,3638 RON - 0,566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.181 in
30.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,4065 RON - 0,6324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
2
|
||
| 0,3517 RON - 0,5471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
2
|
||
| 0,6127 RON - 0,9531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 0,7807 RON - 1,2144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
2.5 in
63.5 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2
|
||
| 0,8413 RON - 1,3088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
| 0,3072 RON - 0,4779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina