Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5032 RON - 12,7938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 166,5382 RON - 166,5382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 23,2615 RON - 51,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 43,6881 RON - 44,6331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 2,3189 RON - 5,114 RON | 8390 În stoc |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
||
| 121,7598 RON - 124,2313 RON | 25 În stoc |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 33,5112 RON - 34,2382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 141,3868 RON - 144,2217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 4,6814 RON - 10,7572 RON | 166 În stoc |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
||
| 129,1017 RON - 131,7913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 241,5568 RON - 246,4998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 24,0097 RON - 24,5432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 128,3311 RON - 1 128,3311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 36,2735 RON - 36,2735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 283,791 RON - 289,5338 RON | 27 În stoc |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 149,0756 RON - 182,573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 304,2976 RON - 304,2976 RON | 14 În stoc |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 174,4757 RON - 174,4757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 335,9427 RON - 410,5997 RON | 31 În stoc |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 91,0761 RON - 110,7085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.512 in
267.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina