Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
22,2686 RON - 22,6942 RON | 65 În stoc |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă
|
||
20,2829 RON - 20,7085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă
|
||
24,8927 RON - 25,3891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă
|
||
583,312 RON - 595,2265 RON | 8 În stoc |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilenă
|
||
1 770,0772 RON - 1 770,0772 RON | 31 În stoc |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă
|
||
732,5265 RON - 747,4905 RON | 3 În stoc |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilenă
|
||
89,0039 RON - 90,7768 RON | 5 În stoc |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă
|
||
265,0967 RON - 270,4866 RON | 10 În stoc |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă
|
||
662,8836 RON - 662,8836 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polietilenă
|
||
188,6456 RON - 192,5461 RON | 46 În stoc |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă
|
||
76,4511 RON - 78,0113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă
|
||
102,1239 RON - 104,1806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polietilenă
|
||
2 283,179 RON - 2 283,179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă
|
||
963,3691 RON - 963,3691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă
|
||
46,8777 RON - 47,7997 RON | 32 În stoc |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietilenă
|
||
59,6432 RON - 60,9198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă
|
||
52,764 RON - 53,8279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilenă
|
||
66,1678 RON - 67,5152 RON | 55 În stoc |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă
|
||
1 711,6397 RON - 1 711,6397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă
|
||
943,7244 RON - 943,7244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polietilenă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina