Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
21,5085 RON - 25,9582 RON | 100 În stoc |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
1 509,926 RON - 1 509,926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
28,9352 RON - 29,5734 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
1 374,0291 RON - 1 374,0291 RON | 4 În stoc |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
194,461 RON - 198,4324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
19,9888 RON - 24,0551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
79,9262 RON - 81,5573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
137,9383 RON - 140,7041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
22,056 RON - 22,4814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
1 171,854 RON - 1 171,854 RON | 5 În stoc |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
22,8361 RON - 23,3325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
118,79 RON - 121,2013 RON | 25 În stoc |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
22,8914 RON - 27,6832 RON | 40 În stoc |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
25,657 RON - 31,2977 RON | 150 În stoc |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
2,2623 RON - 4,9893 RON | 6350 În stoc |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
||
24,0277 RON - 29,1756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
1 425,8344 RON - 1 425,8344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
276,8693 RON - 282,472 RON | 27 În stoc |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
42,6225 RON - 43,5445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
182,6883 RON - 186,4471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina