Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
140,3495 RON - 143,1863 RON Solicitați termenul de livrare aici
410 mm
120.0 mm
Polietilenă
46,8777 RON - 47,7997 RON 32 În stoc
212.0 mm
78.0 mm
Polietilenă
23,8998 RON - 24,3254 RON 89 În stoc
116.0 mm
60.0 mm
Polietilenă
24,8927 RON - 25,3891 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.9 mm
45.0 mm
Polietilenă
92,6917 RON - 92,6917 RON Solicitați termenul de livrare aici
335.0 mm
100.0 mm
Polietilenă
351,1928 RON - 358,3557 RON Solicitați termenul de livrare aici
609.6 mm
125.0 mm
Polietilenă flexibilă
176,873 RON - 180,4899 RON Solicitați termenul de livrare aici
457.2 mm
150.0 mm
Polietilenă flexibilă
246,5158 RON - 246,5158 RON Solicitați termenul de livrare aici
512.8 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
259,1395 RON - 264,4585 RON 35 În stoc
530.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
97,4433 RON - 99,429 RON Solicitați termenul de livrare aici
353.8 mm
89.0 mm
Polietilenă flexibilă
29,928 RON - 30,4954 RON Solicitați termenul de livrare aici
148.5 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
715,9313 RON - 730,5407 RON 5 În stoc
812.0 mm
165.0 mm
Polietilenă flexibilă
417,5025 RON - 426,0128 RON Solicitați termenul de livrare aici
625.4 mm
130.0 mm
Polietilenă flexibilă
18,7936 RON - 19,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
87.0 mm
42.0 mm
Polietilenă flexibilă
884,8613 RON - 884,8613 RON Solicitați termenul de livrare aici
914.0 mm
175.0 mm
Polietilenă flexibilă
2 454,3785 RON - 2 454,3785 RON Solicitați termenul de livrare aici
1455.0 mm
185.0 mm
Polietilenă flexibilă
633,0265 RON - 646,0048 RON 4 În stoc
762.0 mm
155.0 mm
Polietilenă flexibilă
367,788 RON - 375,3054 RON Solicitați termenul de livrare aici
616.0 mm
65.0 mm
Polietilenă flexibilă
229,8498 RON - 234,5304 RON Solicitați termenul de livrare aici
508.0 mm
105.0 mm
Polietilenă flexibilă
14,3966 RON - 14,6804 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
70.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 212.0 mm (ID) 78.0 mm (H) PE Galben

10240397

Interval de preț
47,7997 RON - 46,8777 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • d
    212.0 mm
  • h
    78.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 116.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Galben

10242100

Interval de preț
24,3254 RON - 23,8998 RON

Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • d
    116.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 530.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10230305

Interval de preț
264,4585 RON - 259,1395 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • d
    530.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 812.0 mm (ID) 165.0 mm (H) PE Galben

10230589

Interval de preț
730,5407 RON - 715,9313 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    812.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 762.0 mm (ID) 155.0 mm (H) PE Galben

10230404

Interval de preț
646,0048 RON - 633,0265 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    762.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790