Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
715,9313 RON - 730,5407 RON 5 În stoc
812.0 mm
165.0 mm
Polietilenă flexibilă
29,928 RON - 30,4954 RON Solicitați termenul de livrare aici
148.5 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
18,7936 RON - 19,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
87.0 mm
42.0 mm
Polietilenă flexibilă
633,0265 RON - 646,0048 RON 4 În stoc
762.0 mm
155.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 812.0 mm (ID) 165.0 mm (H) PE Galben

10230589

Interval de preț
730,5407 RON - 715,9313 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    812.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 762.0 mm (ID) 155.0 mm (H) PE Galben

10230404

Interval de preț
646,0048 RON - 633,0265 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    762.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790