Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
70,3521 RON - 71,7705 RON 96 În stoc
305.0 mm
80.0 mm
Polietilenă
1 002,5875 RON - 1 002,5875 RON Solicitați termenul de livrare aici
1026.0 mm
145.0 mm
Polietilenă
1 081,1662 RON - 1 081,1662 RON Solicitați termenul de livrare aici
1129.0 mm
160.0 mm
Polietilenă
1 282,9318 RON - 1 282,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
1231.0 mm
170.0 mm
Polietilenă
825,9273 RON - 825,9273 RON Solicitați termenul de livrare aici
872.0 mm
125.0 mm
Polietilenă
981,2408 RON - 981,2408 RON Solicitați termenul de livrare aici
1078.0 mm
150.0 mm
Polietilenă
5,1204 RON - 5,1204 RON 36 În stoc
152.4 mm
47.0 mm
Polietilenă
23,8998 RON - 24,3254 RON 89 În stoc
116.0 mm
60.0 mm
Polietilenă
140,3495 RON - 143,1863 RON Solicitați termenul de livrare aici
410 mm
120.0 mm
Polietilenă
92,6917 RON - 92,6917 RON Solicitați termenul de livrare aici
335.0 mm
100.0 mm
Polietilenă
276,8693 RON - 282,472 RON 27 În stoc
550.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 425,8344 RON - 1 425,8344 RON Solicitați termenul de livrare aici
1270.0 mm
200.0 mm
Polietilenă flexibilă
24,0277 RON - 29,1756 RON Solicitați termenul de livrare aici
97.0 mm
43.0 mm
Polietilenă flexibilă
42,6225 RON - 43,5445 RON Solicitați termenul de livrare aici
193.7 mm
40.0 mm
Polietilenă flexibilă
32,6939 RON - 33,4031 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
159.5 mm
Polietilenă flexibilă
4,5672 RON - 10,4948 RON 172 În stoc
105.0 mm
43.0 mm
Polietilenă de densitate mică
976,10 RON - 1 204,1784 RON 12 În stoc
800.0 mm
155.0 mm
Polietilenă flexibilă
22,8914 RON - 27,6832 RON 40 În stoc
92.0 mm
43.0 mm
Polietilenă flexibilă
118,79 RON - 121,2013 RON 25 În stoc
378.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
2,2623 RON - 4,9893 RON 6350 În stoc
107.7 mm
45.0 mm
Polietilenă de densitate mică
  • din 11
Capac flexibil 305.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10238189

Interval de preț
71,7705 RON - 70,3521 RON

Niveluri de stoc
96 În stoc
Caracteristici
  • d
    305.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 152.4 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Galben

10106389

Interval de preț
5,1204 RON - 5,1204 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • d
    152.4 mm
  • h
    47.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 116.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Galben

10242100

Interval de preț
24,3254 RON - 23,8998 RON

Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • d
    116.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10308349

Interval de preț
282,472 RON - 276,8693 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Galben

10144107

Interval de preț
10,4948 RON - 4,5672 RON

Niveluri de stoc
172 În stoc
Caracteristici
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 800.0 mm (ID) 155.0 mm (H) PE Galben

10238769

Interval de preț
1 204,1784 RON - 976,10 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • d
    800.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 92.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Galben

10237892

Interval de preț
27,6832 RON - 22,8914 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d
    92.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10308455

Interval de preț
121,2013 RON - 118,79 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Galben

10144114

Interval de preț
4,9893 RON - 2,2623 RON

Niveluri de stoc
6350 În stoc
Caracteristici
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790