Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
144,9592 RON - 147,9378 RON 34 În stoc
429.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
19,9888 RON - 24,0551 RON Solicitați termenul de livrare aici
86.0 mm
43.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 171,854 RON - 1 171,854 RON 5 În stoc
851.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
25,657 RON - 31,2977 RON 150 În stoc
86.0 mm
60.0 mm
Polietilenă flexibilă
22,8361 RON - 23,3325 RON Solicitați termenul de livrare aici
112.7 mm
52.0 mm
Polietilenă flexibilă
28,9352 RON - 29,5734 RON Solicitați termenul de livrare aici
145.0 mm
20.0 mm
Polietilenă flexibilă
22,056 RON - 22,4814 RON Solicitați termenul de livrare aici
104.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
79,9262 RON - 81,5573 RON Solicitați termenul de livrare aici
322.2 mm
78.0 mm
Polietilenă flexibilă
23,0488 RON - 23,5453 RON 13 În stoc
114.3 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 374,0291 RON - 1 374,0291 RON 4 În stoc
890.0 mm
120.0 mm
Polietilenă flexibilă
7,3931 RON - 18,1542 RON 290 În stoc
120.9 mm
45.0 mm
Polietilenă
1 474,9592 RON - 1 474,9592 RON 6 În stoc
902.0 mm
175.0 mm
Polietilenă flexibilă
194,461 RON - 198,4324 RON Solicitați termenul de livrare aici
463.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
182,6883 RON - 186,4471 RON Solicitați termenul de livrare aici
457.2 mm
95.0 mm
Polietilenă flexibilă
79,2169 RON - 79,2169 RON 67 În stoc
376.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
22,6941 RON - 50,0499 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
47.0 mm
Polietilenă flexibilă
223,8926 RON - 228,4314 RON Solicitați termenul de livrare aici
505.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
16,737 RON - 17,0915 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
137,9383 RON - 140,7041 RON Solicitați termenul de livrare aici
406.4 mm
85.0 mm
Polietilenă flexibilă
12,1982 RON - 12,4818 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 429.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10242056

Interval de preț
147,9378 RON - 144,9592 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • d
    429.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 851.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10238790

Interval de preț
1 171,854 RON - 1 171,854 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    851.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 86.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Galben

10266359

Interval de preț
31,2977 RON - 25,657 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    86.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac flexibil 114.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10234112

Interval de preț
23,5453 RON - 23,0488 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • d
    114.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 890.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Galben

10230633

Interval de preț
1 374,0291 RON - 1 374,0291 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    890.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile pentru conducte 120.9 mm (ID) (H) PE Galben

10144015

Interval de preț
18,1542 RON - 7,3931 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 902.0 mm (ID) 175.0 mm (H) PE Galben

10238820

Interval de preț
1 474,9592 RON - 1 474,9592 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • d
    902.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 376.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10308325

Interval de preț
79,2169 RON - 79,2169 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790