Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
102,0664 RON - 122,0142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.909 in
404.1 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
170,2202 RON - 170,2202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
163,4022 RON - 200,3268 RON | 9 În stoc |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
261,416 RON - 321,4374 RON | 67 În stoc |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
136,4446 RON - 166,7974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
117,8932 RON - 144,0156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
1 816,139 RON - 1 816,139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.732 in
171.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
112,7454 RON - 137,7589 RON | 42 În stoc |
11.535 in
293.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
155,0233 RON - 189,7162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.488 in
368.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
1 065,6119 RON - 1 065,6119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
16,2513 RON - 19,4139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
151,176 RON - 185,2667 RON | 2 În stoc |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
215,7018 RON - 264,3322 RON | 11 În stoc |
16 in
406.4 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
318,6444 RON - 390,3031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.291 in
490.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
91,6065 RON - 111,6365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.394 in
264.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
204,5983 RON - 204,5983 RON | 617 În stoc |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
417,7536 RON - 513,8097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
21,019 RON - 25,4433 RON | 1048 În stoc |
2.717 in
69.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
251,3669 RON - 298,2448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
1 090,1461 RON - 1 090,1461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31.22 in
793.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina