Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
951,6205 RON - 951,6205 RON 2 În stoc
719.0 mm
105.0 mm
Polietilenă flexibilă
583,3874 RON - 719,6402 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
130.0 mm
Polietilenă flexibilă
318,6444 RON - 390,3031 RON Solicitați termenul de livrare aici
490.0 mm
95.0 mm
Polietilenă flexibilă
189,2097 RON - 189,2097 RON Solicitați termenul de livrare aici
343.0 mm
75.0 mm
Polietilenă flexibilă
218,9466 RON - 268,508 RON 50 În stoc
432.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
569,1213 RON - 699,6103 RON 24 În stoc
622.0 mm
130.0 mm
Polietilenă flexibilă
528,8424 RON - 528,8424 RON Solicitați termenul de livrare aici
574.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
21,019 RON - 25,4433 RON 1048 În stoc
69.0 mm
36.0 mm
Polietilenă flexibilă
24,6712 RON - 29,9149 RON 140 În stoc
100.0 mm
46.0 mm
Polietilenă flexibilă
79,1614 RON - 79,1614 RON 11 În stoc
127.0 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
48,1512 RON - 58,7344 RON Solicitați termenul de livrare aici
155.8 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
55,2021 RON - 67,2228 RON 49 În stoc
176.8 mm
74.0 mm
Polietilenă flexibilă
86,1301 RON - 105,2838 RON 22 În stoc
203.0 mm
120.0 mm
Polietilenă flexibilă
185,2667 RON - 185,2667 RON 69 În stoc
225.0 mm
55.0 mm
Polietilenă flexibilă
88,8547 RON - 108,0083 RON Solicitați termenul de livrare aici
267.0 mm
60.0 mm
Polietilenă flexibilă
130,8312 RON - 160,705 RON 7 În stoc
311.0 mm
70.0 mm
Polietilenă flexibilă
60,7607 RON - 74,4243 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
145,2205 RON - 145,2205 RON Solicitați termenul de livrare aici
216.0 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
48,6304 RON - 56,667 RON Solicitați termenul de livrare aici
217.1 mm
65.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 119,4449 RON - 1 119,4449 RON 5 În stoc
711.2 mm
260.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 719.0 mm (ID) 105.0 mm (H) PE Galben

10238714

Interval de preț
951,6205 RON - 951,6205 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    719.0 mm
  • h
    105.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac flexibil 432.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10241493

Interval de preț
268,508 RON - 218,9466 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    432.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 622.0 mm (ID) 130.0 mm (H) PE Galben

10230558

Interval de preț
699,6103 RON - 569,1213 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • d
    622.0 mm
  • h
    130.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 69.0 mm (ID) 36.0 mm (H) PE Galben

10237861

Interval de preț
25,4433 RON - 21,019 RON

Niveluri de stoc
1048 În stoc
Caracteristici
  • d
    69.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 100.0 mm (ID) 46.0 mm (H) PE Galben

10237922

Interval de preț
29,9149 RON - 24,6712 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 127.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Galben

10238004

Interval de preț
79,1614 RON - 79,1614 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 176.8 mm (ID) 74.0 mm (H) PE Galben

10240380

Interval de preț
67,2228 RON - 55,2021 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • d
    176.8 mm
  • h
    74.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 203.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Galben

10238080

Interval de preț
105,2838 RON - 86,1301 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • d
    203.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 225.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Galben

10238097

Interval de preț
185,2667 RON - 185,2667 RON

Niveluri de stoc
69 În stoc
Caracteristici
  • d
    225.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 311.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Galben

10238196

Interval de preț
160,705 RON - 130,8312 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d
    311.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 711.2 mm (ID) 260.0 mm (H) PE Galben

10238707

Interval de preț
1 119,4449 RON - 1 119,4449 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    711.2 mm
  • h
    260.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790