Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2567 RON - 0,5868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3788 RON - 0,8631 RON | 35500 În stoc |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3957 RON - 0,9046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,428 RON - 0,9819 RON | 1000 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5501 RON - 1,2553 RON | 1000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5851 RON - 1,3355 RON | 3215 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,9262 RON - 2,1041 RON | 750 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2559 RON - 2,8627 RON | 1000 În stoc |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,1619 RON - 2,6623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,5155 RON - 3,4639 RON | 400 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,2593 RON - 5,1387 RON | 2231 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,4698 RON - 5,6397 RON | 1950 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,3775 RON - 0,8602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4153 RON - 0,9447 RON | 1779 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5136 RON - 1,1708 RON | 7500 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5964 RON - 1,364 RON | 500 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,6427 RON - 1,4743 RON | 15000 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,9935 RON - 2,2616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,1535 RON - 2,6193 RON | 6200 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,3415 RON - 3,0632 RON | 3095 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina