Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2724 RON - 0,6213 RON | 40100 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
0,3436 RON - 0,7862 RON | 318 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,2505 RON - 0,5725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
0,4024 RON - 0,916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
0,3368 RON - 0,7722 RON | 35 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,2149 RON - 0,4929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,3806 RON - 0,8686 RON | 570 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,7913 RON - 1,8154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
1,2253 RON - 2,7929 RON | 1125 În stoc |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
1,0939 RON - 2,4997 RON | 236 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
1,1513 RON - 2,6253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
1,0309 RON - 2,374 RON | 1450 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
1,3088 RON - 2,9885 RON | 2095 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
2,1357 RON - 4,8877 RON | 11 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete BSP
|
||
0,9036 RON - 2,0528 RON | 2500 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
1,302 RON - 2,9745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
2,5602 RON - 5,8512 RON | 480 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
1,1253 RON - 2,5555 RON | 6200 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
2,3412 RON - 5,3206 RON | 1200 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
1,1336 RON - 2,5974 RON | 2043 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina