Meniu Caută

Capace flexibile - Temperatură ridicată

În stoc

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet h Standard filet Cumpără
0,2724 RON - 0,6213 RON 40100 În stoc
4.8 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
Filete UNF
0,3436 RON - 0,7862 RON 318 În stoc
3.9 mm
25.0 mm
0,2505 RON - 0,5725 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
M5;M3/16"
19.0 mm
Filete UNF
0,4024 RON - 0,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
13.0 mm
Filete UNF
0,3368 RON - 0,7722 RON 35 În stoc
7.0 mm
13.0 mm
0,2149 RON - 0,4929 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
25.0 mm
0,3806 RON - 0,8686 RON 570 În stoc
8.7 mm
13.0 mm
0,7913 RON - 1,8154 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Filete Metric
1,2253 RON - 2,7929 RON 1125 În stoc
21.4 mm
M22
25.0 mm
Filete Metric
1,0939 RON - 2,4997 RON 236 În stoc
24.6 mm
M25
25.0 mm
Filete Metric
1,1513 RON - 2,6253 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
M22
13.0 mm
Filete Metric
1,0309 RON - 2,374 RON 1450 În stoc
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
Filete UNF
1,3088 RON - 2,9885 RON 2095 În stoc
25.4 mm
1"
25.0 mm
Filete UNF
2,1357 RON - 4,8877 RON 11 În stoc
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
Filete BSP
0,9036 RON - 2,0528 RON 2500 În stoc
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Filete Metric
1,302 RON - 2,9745 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
Filete UNF
2,5602 RON - 5,8512 RON 480 În stoc
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
Filete UNF
1,1253 RON - 2,5555 RON 6200 În stoc
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
Filete UNF
2,3412 RON - 5,3206 RON 1200 În stoc
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Filete Metric
1,1336 RON - 2,5974 RON 2043 În stoc
25.4 mm
1"
13.0 mm
Filete UNF
  • din 6
Capac flexibil 4.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007754

Interval de preț
0,6213 RON - 0,2724 RON

Niveluri de stoc
40100 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5;M3/16"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007709

Interval de preț
0,7862 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
318 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 7.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Galben

10007839

Interval de preț
0,7722 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 8.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Galben

10007914

Interval de preț
0,8686 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
570 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008287

Interval de preț
2,7929 RON - 1,2253 RON

Niveluri de stoc
1125 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M22
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 24.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008348

Interval de preț
2,4997 RON - 1,0939 RON

Niveluri de stoc
236 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M25
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 19.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008225

Interval de preț
2,374 RON - 1,0309 RON

Niveluri de stoc
1450 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20;3/4"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008379

Interval de preț
2,9885 RON - 1,3088 RON

Niveluri de stoc
2095 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008478

Interval de preț
4,8877 RON - 2,1357 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008164

Interval de preț
2,0528 RON - 0,9036 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8";M16
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008553

Interval de preț
5,8512 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    M39;1 1/2"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008294

Interval de preț
2,5555 RON - 1,1253 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    5/8";7/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008577

Interval de preț
5,3206 RON - 2,3412 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4";M32
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008362

Interval de preț
2,5974 RON - 1,1336 RON

Niveluri de stoc
2043 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    1"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Temperatură maximă
    230 °C