Meniu Caută

Capace flexibile - Temperatură ridicată

În stoc

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet h Standard filet Cumpără
1,3088 RON - 2,9885 RON 2095 În stoc
25.4 mm
1"
25.0 mm
Filete UNF
0,2998 RON - 0,6856 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
13.0 mm
0,3423 RON - 0,7834 RON 1500 În stoc
7.7 mm
M8;5/16"
19.0 mm
Filete UNF
1,7113 RON - 3,9101 RON 2900 În stoc
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
Filete BSP
2,3548 RON - 5,3764 RON 2200 În stoc
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Filete UNF
1,2294 RON - 2,8069 RON 1000 În stoc
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
Filete UNF
2,4096 RON - 5,5021 RON 2000 În stoc
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Filete Metric
2,9572 RON - 6,731 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Filete Metric
2,6149 RON - 5,9768 RON 3500 În stoc
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Filete Metric
1,862 RON - 4,2313 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Filete UNF
2,0947 RON - 4,748 RON 1450 În stoc
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Filete Metric
1,1253 RON - 2,5555 RON 2200 În stoc
26.9 mm
M27
13.0 mm
Filete Metric
0,3107 RON - 0,7121 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
13.0 mm
0,3423 RON - 0,7834 RON 1000 În stoc
7.7 mm
M8;5/16"
25.0 mm
Filete UNF
0,2491 RON - 0,5712 RON 4500 În stoc
4.4 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
Filete UNF
0,5312 RON - 1,2093 RON 2553 În stoc
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
Filete UNF
0,3436 RON - 0,7862 RON 318 În stoc
3.9 mm
25.0 mm
0,2149 RON - 0,4929 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
25.0 mm
0,2382 RON - 0,546 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
Filete UNF
0,4161 RON - 0,9523 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
19.0 mm
Filete UNF
  • din 6
Capac flexibil 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008379

Interval de preț
2,9885 RON - 1,3088 RON

Niveluri de stoc
2095 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 7.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Galben

10007853

Interval de preț
0,7834 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8;5/16"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008454

Interval de preț
3,9101 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008539

Interval de preț
5,3764 RON - 2,3548 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M35;1 3/8"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008430

Interval de preț
2,8069 RON - 1,2294 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8";M30;1 1/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008607

Interval de preț
5,5021 RON - 2,4096 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 3/8";M45
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008584

Interval de preț
5,9768 RON - 2,6149 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4";M32
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 31.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008508

Interval de preț
4,748 RON - 2,0947 RON

Niveluri de stoc
1450 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    1";1 1/4"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008409

Interval de preț
2,5555 RON - 1,1253 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M27
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 7.7 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007860

Interval de preț
0,7834 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8;5/16"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 4.4 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007730

Interval de preț
0,5712 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5;M3/16"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Galben

10007990

Interval de preț
1,2093 RON - 0,5312 RON

Niveluri de stoc
2553 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12;7/16"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007709

Interval de preț
0,7862 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
318 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă