Meniu Caută

Capace flexibile - Temperatură ridicată

În stoc

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet h Standard filet Cumpără
0,2567 RON - 0,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,3788 RON - 0,8631 RON 35500 În stoc
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
0,3957 RON - 0,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,428 RON - 0,9819 RON 1000 În stoc
10.3 mm
13.0 mm
0,5501 RON - 1,2553 RON 1000 În stoc
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
0,5851 RON - 1,3355 RON 3215 În stoc
15.2 mm
13.0 mm
0,9262 RON - 2,1041 RON 750 În stoc
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Filete UNF
1,2559 RON - 2,8627 RON 1000 În stoc
21.4 mm
M22
25.0 mm
Filete Metric
1,1619 RON - 2,6623 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
1 in
13.0 mm
Filete UNF
1,5155 RON - 3,4639 RON 400 În stoc
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Filete UNF
2,2593 RON - 5,1387 RON 2231 În stoc
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Filete UNF
2,4698 RON - 5,6397 RON 1950 În stoc
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Filete Metric
0,3073 RON - 0,7027 RON 3215 În stoc
5.5 mm
13.0 mm
0,3157 RON - 0,7213 RON 10550 În stoc
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,3508 RON - 0,803 RON 14500 În stoc
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,4995 RON - 1,1422 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
0,2792 RON - 0,6369 RON 39600 În stoc
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,3437 RON - 0,7872 RON 4000 În stoc
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metric
0,4182 RON - 0,9562 RON 3200 În stoc
6.4 mm
25.0 mm
0,3775 RON - 0,8602 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
  • din 6
Capac flexibil 5.9 mm 25.0 mm PVC Galben

10007808

Interval de preț
0,8631 RON - 0,3788 RON

Niveluri de stoc
35500 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6, 1/4 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 10.3 mm 13.0 mm PVC Galben

10007969

Interval de preț
0,9819 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 12.7 mm 13.0 mm PVC Galben

10008041

Interval de preț
1,2553 RON - 0,5501 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008126

Interval de preț
1,3355 RON - 0,5851 RON

Niveluri de stoc
3215 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008201

Interval de preț
2,1041 RON - 0,9262 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20;3/4"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008287

Interval de preț
2,8627 RON - 1,2559 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M22
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008447

Interval de preț
3,4639 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8";M30;1 1/8"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008522

Interval de preț
5,1387 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
2231 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    M35;1 3/8"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008607

Interval de preț
5,6397 RON - 2,4698 RON

Niveluri de stoc
1950 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 3/8";M45
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 5.5 mm 13.0 mm PVC Galben

10007778

Interval de preț
0,7027 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
3215 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 3.6 mm 13.0 mm PVC Galben

10007686

Interval de preț
0,7213 RON - 0,3157 RON

Niveluri de stoc
10550 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 7.7 mm 19.0 mm PVC Galben

10007853

Interval de preț
0,803 RON - 0,3508 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8, 5/16 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 4.8 mm 25.0 mm PVC Galben

10007754

Interval de preț
0,6369 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
39600 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5, 3/16 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Galben

10154694

Interval de preț
0,7872 RON - 0,3437 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Standard filet
    Metric
  • Temperatură maximă
    210 °C
Capac flexibil 6.4 mm 25.0 mm PVC Galben

10007822

Interval de preț
0,9562 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă