Meniu Caută

Capace flexibile - Temperatură ridicată

În stoc

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet h Standard filet Cumpără
0,8447 RON - 1,9271 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Filete Metric
0,4175 RON - 0,9579 RON 5000 În stoc
10.3 mm
13.0 mm
0,7269 RON - 1,6617 RON 2570 În stoc
13.8 mm
M14
25.0 mm
Filete Metric
0,4161 RON - 0,9523 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
19.0 mm
Filete UNF
0,4736 RON - 1,0836 RON 1370 În stoc
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
25.0 mm
Filete UNF
0,5668 RON - 1,2987 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
M12;7/16"
19.0 mm
Filete UNF
0,4873 RON - 1,1143 RON 337 În stoc
11.1 mm
M12;7/16"
13.0 mm
Filete UNF
0,3587 RON - 0,8197 RON 369 În stoc
7.9 mm
M8;5/16"
13.0 mm
Filete UNF
0,9501 RON - 2,1645 RON 55 În stoc
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Filete BSP
2,3548 RON - 5,3764 RON 250 În stoc
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Filete UNF
1,862 RON - 4,2313 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Filete UNF
1,4649 RON - 3,3376 RON 70 În stoc
26.9 mm
M27
38.0 mm
Filete Metric
3,6144 RON - 8,2811 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Filete Metric
1,7113 RON - 3,9101 RON 2900 În stoc
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
Filete BSP
2,4096 RON - 5,5021 RON 2500 În stoc
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Filete Metric
2,0947 RON - 4,748 RON 950 În stoc
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Filete Metric
1,2294 RON - 2,8069 RON 1000 În stoc
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
Filete UNF
1,202 RON - 2,751 RON 1473 În stoc
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
Filete UNF
1,3088 RON - 2,9885 RON 2095 În stoc
25.4 mm
1"
25.0 mm
Filete UNF
1,2253 RON - 2,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.6 mm
M25
38.0 mm
Filete Metric
  • din 6
Capac flexibil 10.3 mm 13.0 mm 230 °C PVC Galben

10007969

Interval de preț
0,9579 RON - 0,4175 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 13.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10008096

Interval de preț
1,6617 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
2570 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 9.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007952

Interval de preț
1,0836 RON - 0,4736 RON

Niveluri de stoc
1370 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/8";M10;3/8"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 11.1 mm 13.0 mm 230 °C PVC Galben

10007983

Interval de preț
1,1143 RON - 0,4873 RON

Niveluri de stoc
337 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12;7/16"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 7.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Galben

10007877

Interval de preț
0,8197 RON - 0,3587 RON

Niveluri de stoc
369 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8;5/16"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008249

Interval de preț
2,1645 RON - 0,9501 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008539

Interval de preț
5,3764 RON - 2,3548 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M35;1 3/8"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 26.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008423

Interval de preț
3,3376 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    M27
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008454

Interval de preț
3,9101 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008607

Interval de preț
5,5021 RON - 2,4096 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 3/8";M45
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 31.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008508

Interval de preț
4,748 RON - 2,0947 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    1";1 1/4"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008430

Interval de preț
2,8069 RON - 1,2294 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8";M30;1 1/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 26.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008386

Interval de preț
2,751 RON - 1,202 RON

Niveluri de stoc
1473 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/4";M27;1"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008379

Interval de preț
2,9885 RON - 1,3088 RON

Niveluri de stoc
2095 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Temperatură maximă
    230 °C