Meniu Caută

Capace flexibile - Temperatură ridicată

În stoc

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet h Standard filet Cumpără
0,3107 RON - 0,7121 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
13.0 mm
0,3353 RON - 0,768 RON 4000 În stoc
3.2 mm
M3
13.0 mm
Filete Metric
3,6144 RON - 8,2811 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Filete Metric
2,656 RON - 6,0607 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Filete Metric
2,8888 RON - 6,5914 RON 470 În stoc
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Filete Metric
3,8471 RON - 8,7978 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2"
50.0 mm
Filete UNF
1,8756 RON - 4,2593 RON 690 În stoc
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Filete Metric
2,3548 RON - 5,3764 RON 2200 În stoc
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Filete UNF
2,2726 RON - 5,2088 RON 972 În stoc
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Filete UNF
2,6149 RON - 5,9768 RON 3500 În stoc
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Filete Metric
2,4096 RON - 5,5021 RON 2000 În stoc
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Filete Metric
1,862 RON - 4,2313 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Filete UNF
1,7113 RON - 3,9101 RON 2900 În stoc
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
Filete BSP
1,9304 RON - 4,3989 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
Filete BSP
2,9572 RON - 6,731 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Filete Metric
2,2042 RON - 5,0134 RON 2621 În stoc
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Filete UNF
2,0947 RON - 4,748 RON 1450 În stoc
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Filete Metric
1,1253 RON - 2,5555 RON 2200 În stoc
26.9 mm
M27
13.0 mm
Filete Metric
1,2294 RON - 2,8069 RON 1000 În stoc
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
Filete UNF
1,2992 RON - 2,9605 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
M24
25.0 mm
Filete Metric
  • din 6
Capac flexibil 3.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10154694

Interval de preț
0,768 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008621

Interval de preț
6,5914 RON - 2,8888 RON

Niveluri de stoc
470 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 3/8";M45
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008485

Interval de preț
4,2593 RON - 1,8756 RON

Niveluri de stoc
690 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1";1 1/4"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008539

Interval de preț
5,3764 RON - 2,3548 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M35;1 3/8"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008546

Interval de preț
5,2088 RON - 2,2726 RON

Niveluri de stoc
972 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M39;1 1/2"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008584

Interval de preț
5,9768 RON - 2,6149 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4";M32
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008607

Interval de preț
5,5021 RON - 2,4096 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 3/8";M45
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008454

Interval de preț
3,9101 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008522

Interval de preț
5,0134 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
2621 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    M35;1 3/8"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 31.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008508

Interval de preț
4,748 RON - 2,0947 RON

Niveluri de stoc
1450 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    1";1 1/4"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008409

Interval de preț
2,5555 RON - 1,1253 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M27
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008430

Interval de preț
2,8069 RON - 1,2294 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8";M30;1 1/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete UNF