Meniu Caută

Capace furtun cu șaibă

În stoc

Capacele de spălare a furtunurilor sunt aplicate la capetele furtunurilor și tuburilor pentru a le împiedica să alunece pe fitinguri. Protejează împotriva apei, prafului, murdăriei și poluanților.Previne scurgerile de apă şi murdărie.Este ușor de instalat și de demontat.Utilizate în aplicații de construcții, grădinărit și industria auto. Material: TPE, LDPE Culoare: Negru, Galben Cod Serie: SR5758

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 Culoare H Material complet Cumpără
3,4381 RON - 7,5434 RON 9500 În stoc
21 mm
29.6 mm
Galben
4.4 mm
Polietilenă de densitate mică
0,4925 RON - 1,0578 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
15.0 mm
Negru
4.4 mm
Elastomer termoplastic
0,7156 RON - 1,9037 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.7 mm
33.0 mm
Negru
4.4 mm
Elastomer termoplastic
0,3662 RON - 0,9389 RON 4955 În stoc
26.7 mm
33.0 mm
Galben
4.4 mm
Polietilenă de densitate mică
4,1398 RON - 9,075 RON 11300 În stoc
17.8 mm
26.4 mm
Galben
4.4 mm
Polietilenă de densitate mică
0,1782 RON - 0,3964 RON 4090 În stoc
11.3 mm
19.3 mm
Galben
4.4 mm
Polietilenă de densitate mică
2,4557 RON - 5,382 RON 3300 În stoc
14.6 mm
22.1 mm
Galben
4.4 mm
Polietilenă de densitate mică
1,6839 RON - 3,7073 RON 11796 În stoc
8.1 mm
15.0 mm
Galben
4.4 mm
Polietilenă de densitate mică
0,6399 RON - 1,1622 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.6 mm
22.1 mm
Negru
4.4 mm
Elastomer termoplastic
0,4111 RON - 1,5888 RON Solicitați termenul de livrare aici
21 mm
29.6 mm
Negru
4.4 mm
Elastomer termoplastic
0,7269 RON - 1,0563 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
19.3 mm
Negru
4.4 mm
Elastomer termoplastic
0,3957 RON - 1,4457 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.8 mm
26.4 mm
Negru
4.4 mm
Elastomer termoplastic
Capac furtun cu şaibă 21.0 mm (HD) LDPE Galben

10178416

Interval de preț
7,5434 RON - 3,4381 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac furtun cu şaibă 26.7 mm (HD) LDPE Galben

10178430

Interval de preț
0,9389 RON - 0,3662 RON

Niveluri de stoc
4955 În stoc
Caracteristici
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac furtun cu şaibă 17.8 mm (HD) LDPE Galben

10178393

Interval de preț
9,075 RON - 4,1398 RON

Niveluri de stoc
11300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac furtun cu şaibă 11.3 mm (HD) LDPE Galben

10178478

Interval de preț
0,3964 RON - 0,1782 RON

Niveluri de stoc
4090 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac furtun cu şaibă 14.6 mm (HD) LDPE Galben

10178379

Interval de preț
5,382 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac furtun cu şaibă 8.1 mm (HD) LDPE Galben

10178454

Interval de preț
3,7073 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
11796 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică