Capacele pentru nipluri de ungere au scopul de a proteja niplurile de ungere de praf, umiditate, murdărie și alți contaminanți. Gama noastră vă oferă o selecție de capace cu sau fără clapetă, pentru a facilita îndepărtarea. Designul capacului oferă o gamă de capete moletate sau nemoletate, pentru o prindere ușoară. Aceste capace pentru nipluri de ungere pot fi utilizate și ca indicator vizual, pentru a verifica dacă fitingul a fost lubrifiat.
Acestea sunt o soluție economică care este rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Folosite în aplicațiile de transmisie a fluidelor, prevăzute cu nipluri de ungere.
Material: TPE, LDPE Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3573 RON - 0,5654 RON | 138850 În stoc |
Roșu
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,3573 RON - 0,5654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE
|
0.237 in
6.02 mm
|
5
|
||
10105375 | 0,2615 RON - 0,4957 RON | 4220 În stoc |
Roșu
|
LDPE
|
0.248 in
6.3 mm
|
4
|
|
0,1325 RON - 0,2061 RON | 5000 În stoc |
Negru
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,1266 RON - 0,197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,106 RON - 0,1649 RON | 3000 În stoc |
Roșu
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,1109 RON - 0,1726 RON | 10500 În stoc |
Roșu
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina